17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションコンセント PN-CB PN-CB

オプションコンセント PN-CB

通常単価(税別)
5,614
税込単価
6,175
通常出荷日:3日目

作業台用のコンセント。 【特長】 ・キャップタイヤコード3m付。 ・コンセント裏面にマグネットが付いて...

詳細を確認

型番:

PN-CB
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
PN - CBの外観

PN - CBの外観

100V、15A(2P+E付)
キャップタイヤコード3m付

使用方法・使用事例

使用方法

PN-CBの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
本体/オプション
オプション
付属品
キャップタイヤコード3m
仕様
100V、15A(2P+E付)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-CB

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,614
( 6,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業台用のコンセント。
【特長】
・キャップタイヤコード3m付。
・コンセント裏面にマグネットが付いている。
【用途】
・作業台用のオプションコンセント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプションコンセント PN-CBの型番PN-CBのページです。 型番PN-CBに関する仕様情報を記載しております。
オプションコンセント PN-CBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションコンセント PN-CB
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格5,61418,471 -18,471 -16,755 -15,260 -14,048 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
付属品キャップタイヤコード3mキャビネット取付金具×2キャビネット取付金具2本付キャビネット取付金具2本付キャビネット取付金具2本付キャビネット取付金具2本付
仕様100V、15A(2P+E付)カギ付カギ付カギ付カギ付カギ付
内容量1個-1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト