17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

計測器架台オプション棚板

計測器架台オプション棚板

通常単価(税別)
13,23518,165
税込単価
14,55919,982
通常出荷日:3日目

計測器架台KTタイプの追加棚板。 【特長】 ・棚板にH10ミリのコボレ止めが前後についているので、物が...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
棚板コボレ止め詳細

棚板コボレ止め詳細

KT - 12TIの外観

KT - 12TIの外観

寸法
KT - 12T(I)=W1,160×D335×H40mm
KT - 15T(I)=W1,460×D335×H40mm
KT - 18T(I)=W1,760×D335×H40mm

図面

KT-12T/KT-12TI

KT-12T/KT-12TI

KT-15T/KT-15TI

KT-15T/KT-15TI

KT-18T/KT-18TI

KT-18T/KT-18TI

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • カラー

  • 適合機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

カラー

適合機種

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1160
サカエグリーン
KT-12KK、KFP-120
9
1枚
1個
1160
アイボリー
KT-12KKI、KFP-120I
9
1枚
1個
1460
サカエグリーン
KT-15KK、KFP-150
11
1枚
1個
1460
アイボリー
KT-15KKI、KFP-150I
11
1枚
1個
1760
サカエグリーン
KT-18KK、KFP-180
13
1枚
1個
1760
アイボリー
KT-18KKI、KFP-180I
13
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,235
( 14,559 )
3日目
13,235
( 14,559 )
3日目
15,672
( 17,239 )
3日目
15,672
( 17,239 )
3日目
18,165
( 19,982 )
3日目
18,165
( 19,982 )
3日目

詳細情報

基本情報

計測器架台KTタイプの追加棚板。
【特長】
・棚板にH10ミリのコボレ止めが前後についているので、物がすべり落ちない。
・色はグリーン、アイボリーの2種類。
【用途】
・作業台と架台のすき間を有効利用したい時に使用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計測器架台オプション棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計測器架台オプション棚板
作業台オプション ワーキング架台用スライドレール
作業傾斜架台 KTK
作業台用オプション フリーハンガー
軽量作業台用天板 メラミン天板
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格13,235-15,094 -21,061 -39,164 -14,083 -17,024 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
均等荷重(kg)80202020--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
奥行寸法(mm)33512270450-500
高さ寸法(mm)40253701200-83
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト