ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポール型架台 KTK・SPK SPK-1N

ポール型架台 KTK・SPK

通常単価(税別)
23,637
税込単価
26,001
通常出荷日:3日目

省スペースに貢献な取付タイプのポール型架台。【特長】・パンチングパネルなど自由に組合せ用途を拡大できる...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番:

SPK-1N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ポール型架台 KTK・SPKの外観

省スペースに貢献!取付タイプの作業台で効率アップ

作業台取付けタイプ。
自由にパンチングパネルなどと組み合わせれば用途を拡大。
ポールは市販のフック類と併用可能なスリット角パイプで。
取付可能天板 板厚: 40mmまで。

  • ※ 38mmサカエリューム天板W900タイプには取付不可。

外形図

パンチングパネル22.5ピッチ(2010年モデル)※旧タイプ19.5ピッチ用フック等の取付不可

パンチングパネル22.5ピッチ(2010年モデル)

  • ※ 旧タイプ19.5ピッチ用フック等の取付不可
ルーバーパネル45ピッチ(2010年モデル)※旧タイプ39ピッチ用フック等の取付不可

ルーバーパネル45ピッチ(2010年モデル)

  • ※ 旧タイプ39ピッチ用フック等の取付不可

使用方法・使用事例

使用方法

SPK-1Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
均等荷重(kg)
70
本体/オプション
オプション
組立/完成
組立式
カラー
アイボリー
幅寸法(mm)
900
奥行寸法(mm)
140
高さ寸法(mm)
480
質量(kg)
7
内容量
1台

絞り込み条件

  • 幅寸法(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • 高さ寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPK-1N

幅寸法

(mm)

奥行寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
900
140
480
7
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,637
( 26,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

省スペースに貢献な取付タイプのポール型架台。
【特長】
・パンチングパネルなど自由に組合せ用途を拡大できる作業台アタッチメント。
・ポールはスリット角パイプで、市販のフック類と併用可能。
・作業台、バイス台にご利用いただけるタイプの架台で、壁面のデッドスペースの有効利用に最適。
・作業に必要な工具類や小物類などの保管に最適。
※スチール天板奥行600サイズには取付不可。作業台は価格に含まれていません。
【用途】
・作業中に工具等が邪魔になる事を防ぎ作業スペースを確保する事が可能。5S対策にも活用可能。
・在庫管理に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポール型架台 KTK・SPKの型番SPK-1Nのページです。 型番SPK-1Nに関する仕様情報を記載しております。
ポール型架台 KTK・SPKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール型架台 KTK・SPK
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台オプション ワーキング架台用スライドレール
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
作業台用オプション フリーハンガー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格23,63742,83830,20015,094 -74,945 -39,164 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
均等荷重(kg)708040202020
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
カラーアイボリーパールホワイトパールホワイトシルバーアイボリーアイボリー/グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング