17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

通常単価(税別)
7381,657
税込単価
8121,823
通常出荷日:3日目

ボックス前面のフタを手前に倒すことで部品の取り出しがスムーズにできる小型パーツケース【特長】・ ルーバ...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

品番:SA-1R カラー:レッド 外形寸法:W105 x D150 x H80mm 容量:0.9L

SA-1R

品番:SA-2Y カラー:イエロー 外形寸法:W140 x D200 x H130mm 容量:2.5L

SA-2Y

品番:SA-3G カラー:グリーン 外形寸法:W210 x D250 x H130mm 容量:4.7L

SA-3G

品番:SA-5B カラー:ブルー 外形寸法:W420 xD250 x H130mm 容量:9.4L

SA-5B

製品の基本仕様・特長

型番カラー外形寸法容量
SA-1RレッドW105xD150xH80mm0.9L
SA-2YイエローW140xD200xH130mm2.5L
SA-3GグリーンW210xD250xH130mm4.7L
SA-5BブルーW420xD250xH130mm9.4L

図面

SA-1B/SA-1G/SA-1R/SA-1Y

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様) SA-1B/SA-1G/SA-1R/SA-1Y図面

SA-2B/SA-2G/SA-2R/SA-2Y

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様) SA-2B/SA-2G/SA-2R/SA-2Y図面

SA-3B/SA-3G/SA-3R/SA-3Y

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様) SA-3B/SA-3G/SA-3R/SA-3Y図面

使用方法・使用事例

使用事例

積み重ねての使用時

積み重ねての使用時

使用方法

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様) 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
105
150
80
ブルー
W87×D125×H77
1個
8個
105
150
80
グリーン
W87×D125×H77
1個
8個
105
150
80
レッド
W87×D125×H77
1個
8個
105
150
80
イエロー
W87×D125×H77
1個
8個
140
200
130
ブルー
W112×D175×H125
1個
8個
140
200
130
グリーン
W112×D175×H125
1個
8個
140
200
130
レッド
W112×D175×H125
1個
8個
140
200
130
イエロー
W112×D175×H125
1個
8個
210
250
130
ブルー
W177×D223×H125
1個
8個
210
250
130
グリーン
W177×D223×H125
1個
8個
210
250
130
レッド
W177×D223×H125
1個
8個
210
250
130
イエロー
W177×D223×H125
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
3日目
743
( 817 )
3日目
743
( 817 )
3日目
743
( 817 )
3日目
1,256
( 1,382 )
3日目
1,256
( 1,382 )
3日目
1,247
( 1,372 )
3日目
1,256
( 1,382 )
3日目
1,657
( 1,823 )
3日目
1,657
( 1,823 )
3日目
1,657
( 1,823 )
3日目
1,657
( 1,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボックス前面のフタを手前に倒すことで部品の取り出しがスムーズにできる小型パーツケース
【特長】
・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・パーツボックス前面に開閉可能なフタを設け、積み重ね時にも容易に取り出すことが可能で効率アップです。
【用途】
・前面に開閉可能なフタを設けているため、頻繁に取り出す小物部品の管理に最適なコンテナ
・スタッキングが可能なため狭い場所での使用も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
不良品を入れるボックスに使用
5
満足度:5.0
客先の工場で稼働している自動機が、製品の不良を検出した後、自動で不良品を入れるボックスに、このパーツボックスを使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネスティングはできますか?
A
ネスティングは対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)
パーツボックス Zタイプ用 フタ
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
導電性ボックス Zタイプ フタ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格738-693 -815 -572 -1,279 -454 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質PP樹脂(ポリプロピレン)ABSABS樹脂PS:ポリスチレン樹脂PP樹脂(ポリプロピレン)導電性PP
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング