17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

通常単価(税別)
189,230263,442
税込単価
208,153289,786
通常出荷日:6日目~8日目

ハンドルを回すと簡単に固定式から移動式にできる耐荷重2,000kgの重量作業台【特長】・2,000kg...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    1200
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 均等耐荷重詳細 (kg)
    移動時:600、昇降は600まで可能
  • カラー
    サカエグリーン
  • キャスター径 (mm)
    100
  • キャスター材質
    ウレタン
  • キャスター1個当たりの耐荷重 (kg)
    180
  • アジャスター径 (mm)
    50

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超重量作業台KWCタイプの特長

外観(KWCF-12)

外観(KWCF-12)

外観(KWCG-12A)

外観(KWCG-12A)

外観(KWCS-18)

外観(KWCS-18)

外観(KWCG-18B)

外観(KWCG-18B)

サカエリューム天板の断面図

サカエリューム天板の断面図

スチール天板の断面図

スチール天板の断面図

合板天板の断面図

合板天板の断面図

間口×奥行×高さ
(W×D×H)
キャビネットサカエリューム天板スチール天板合板天板
○品番質量○品番質量○品番質量
1200×800×740なし030601
KWCF-12
72kg030609
KWCS-12
74kg030675
KWCG-12
71kg
1200×800×7401段(NKL-11)1個030602
KWCF-12A
84kg030610
KWCS-12A
82kg030679
KWCG-12A
79kg
1200×800×7402段(NKL-22)1個030603
KECF-12B
89kg030611
KWCS-12B
87kg030683
KWCG-12B
84kg
間口×奥行×高さ
(W×D×H)
キャビネットサカエリューム天板スチール天板合板天板
○品番質量○品番質量○品番質量
1800×800×740なし030605
KWCF-18
112kg030613
KWCS-18
112kg030677
KWCG-18
106kg
1800×900×740033652
KWCF-89
120kg__030678
KWCG-89
110kg
1800×800×7401段(NKL-11)1個030606
KWCF-18A
120kg030614
KWCS-18A
120kg030681
KWCG-18A
114kg
1800×900×740033653
KWCF-89A
128kg__030682
KWCG-89A
118kg
1800×800×7402段(NKL-22)1個030607
KWCF-18B
125kg030615
KWCS-18B
125kg030685
KWCG-18B
119kg
1800×900×740033654
KWCF-89B
133kg__030686
KWCG-89B
123kg

寸法図

KWCF-12、KWCS-12

KWCF-12A、KWCS-12A

KWCF-12B、KWCS-12B

KWCF-18、KWCS-18

KWCF-18A、KWCS-18A

KWCF-18B、KWCS-18B

KWCF-89

KWCF-89A

KWCF-89B

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 天板材質

  • 詳細タイプ

  • 天板材質詳細

  • 天板カラー

  • 天板サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

詳細タイプ

天板材質詳細

天板カラー

天板サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1200
800
リノリューム張
キャビネットなし
サカエリューム
グリーン
1200×800×38
72
1個
1200
800
リノリューム張
キャビネット1段(NKL-11)1個付
サカエリューム
グリーン
1200×800×38
84
1個
1200
800
リノリューム張
キャビネット2段(NKL-22)1個付
サカエリューム
グリーン
1200×800×38
89
1個
1800
800
リノリューム張
キャビネットなし
サカエリューム
グリーン
1800×800×38
112
1個
1800
800
リノリューム張
キャビネット1段(NKL-11)1個付
サカエリューム
グリーン
1800×800×38
120
1個
1800
800
リノリューム張
キャビネット2段(NKL-22)1個付
サカエリューム
グリーン
1800×800×38
125
1個
1800
900
リノリューム張
キャビネットなし
サカエリューム
グリーン
1800×900×38
120
1個
1800
900
リノリューム張
キャビネット1段(NKL-11)1個付
サカエリューム
グリーン
1800×900×38
128
1個
1800
900
リノリューム張
キャビネット2段(NKL-22)1個付
サカエリューム
グリーン
1800×900×38
133
1個
1200
800
スチール
キャビネットなし
-
サカエグリーン
1200×800×38
74
1個
1200
800
スチール
キャビネット1段(NKL-11)1個付
-
サカエグリーン
1200×800×38
82
1個
1200
800
スチール
キャビネット2段(NKL-22)1個付
-
サカエグリーン
1200×800×38
87
1個
1800
800
スチール
キャビネットなし
-
サカエグリーン
1800×800×38
112
1個
1800
800
スチール
キャビネット1段(NKL-11)1個付
-
サカエグリーン
1800×800×38
120
1個
1800
800
スチール
キャビネット2段(NKL-22)1個付
-
サカエグリーン
1800×800×38
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,230
( 208,153 )
8日目
213,097
( 234,407 )
8日目
225,333
( 247,866 )
8日目
220,225
( 242,248 )
8日目
242,208
( 266,429 )
8日目
255,418
( 280,960 )
8日目
228,209
( 251,030 )
6日目
251,166
( 276,283 )
6日目
263,442
( 289,786 )
6日目
190,163
( 209,179 )
6日目
214,055
( 235,461 )
6日目
226,331
( 248,964 )
6日目
224,062
( 246,468 )
6日目
246,110
( 270,721 )
6日目
259,438
( 285,382 )
6日目

詳細情報

基本情報

ハンドルを回すと簡単に固定式から移動式にできる耐荷重2,000kgの重量作業台
【特長】
・2,000kgまで乗せることができる。また、ハンドルを回すと手軽に移動ができる。
・移動時/昇降時は250kgまで可能
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢
・天板厚み:38mm
・天板はサカエリューム、スチール、合板製の3種類。底板は合板製(均等耐荷重:100kg)
【用途】
・ワークテーブルとして、又はバイス架台として金属加工品や重量物の一時保管や移動時の安全性を向上
・学校等では金工台・バイス台としても使用可能

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm
重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWS型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格189,230-113,142 -45,95241,59045,985 -78,313
通常出荷日6日目〜3日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740846846846831
均等荷重(kg)12002000250250250300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング