17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量作業台KWタイプ 中板2枚付

重量作業台KWタイプ 中板2枚付

通常単価(税別)
54,610105,637
税込単価
60,071116,201
通常出荷日:3日目~5日目

角パイプ(構造用鋼管)使用の重量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用し、非常に堅牢でし...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オプション品一覧

作業台本体キャビネット耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KWF-098T1900×800×740mmグリーンNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用グリーンAJ-FSKM16
KWF-128T11200×800×740mm
KWF-158T11500×800×740mm
KWF-188T11800×800×740mm
KWF-189T11800×900×740mmNKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWG-128T11200×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWG-158T11500×800×740mm
KWG-188T11800×800×740mm
KWG-189T11800×900×740mmNKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWS-098T1900×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWS-128T11200×800×740mm
KWS-158T11500×800×740mm
KWS-188T11800×800×740mm

製品特長・仕様

外観図

H740×W1,800×D800mm。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用。 中板均等耐荷重: 100kg  中板2枚付き。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。ホコリも溜まりにくい。

製品の基本仕様・特長

防振アジャスター アジャスター: AJ-1L・φ60(直径60mm)  独自の技術で開発された防振アジャスター。強度な衝撃や振動を吸収。   ネジ径: M16×P2.0

防振アジャスター
アジャスター: AJ-1L・φ60(直径60mm)
独自の技術で開発された防振アジャスター。強度な衝撃や振動を吸収。
ネジ径: M16×P2.0

耐震固定金具 地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上として使用が可能。  アジャスターネジ径: M16専用

耐震固定金具
地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上として使用が可能。
アジャスターネジ径: M16専用

 

H740×W1,800×D800mm。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用。
中板均等耐荷重: 100kg 中板2枚付き。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。ホコリも溜まりにくい。
※キャビネット(NKL-22B)は別売りになります。

図面

KWF-098T1/KWS-098T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF-098T1/KWS-098T1図面

KWF-128T1/KWG-128T1/KWS-128T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF-128T1/KWG-128T1/KWS-128T1図面

KWF-158T1/KWG-158T1/KWS-158T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF-158T1/KWG-158T1/KWS-158T1図面

KWF-188T1/KWG-188T1/KWS-188T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF-188T1/KWG-188T1/KWS-188T1図面

KWF-189T1/KWG-189T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF-189T1/KWG-189T1図面

天板断面図

KWF-098T1/KWF-128T1/KWF-158T1/KWF-188T1/KWF-189T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWF天板断面図

KWG-128T1/KWG-158T1/KWG-188T1/KWG-189T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWG天板断面図

KWS-098T1/KWS-128T1/KWS-158T1/KWS-188T1

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 KWS天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 取扱説明書-1重量作業台KWタイプ 中板2枚付 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 天板材質

  • 天板材質詳細

  • 天板カラー

  • 内寸(mm)

  • 天板サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

天板材質詳細

天板カラー

内寸

(mm)

天板サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
900
800
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W630×D528×H405
900×800×38
53
1個
1200
800
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W930×D528×H405
1200×800×38
65
1個
1500
800
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W1230×D528×H405
1500×800×38
80
1個
1800
800
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W1530×D528×H405
1800×800×38
89
1個
1800
900
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W1530×D678×H405
1800×900×38
97
1個
900
800
スチール
-
サカエグリーン
W630×D528×H405
900×800×38
55
1個
1200
800
スチール
-
サカエグリーン
W930×D528×H405
1200×800×38
64
1個
1500
800
スチール
-
サカエグリーン
W1230×D528×H405
1500×800×38
76
1個
1800
800
スチール
-
サカエグリーン
W1530×D528×H405
1800×800×38
89
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,200
( 71,720 )
3日目
76,762
( 84,438 )
5日目
88,858
( 97,744 )
3日目
96,966
( 106,663 )
5日目
105,637
( 116,201 )
3日目
54,610
( 60,071 )
3日目
76,584
( 84,242 )
3日目
82,509
( 90,760 )
3日目
97,042
( 106,746 )
3日目

詳細情報

基本情報

角パイプ(構造用鋼管)使用の重量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用し、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・中板2枚付。
・全面底板タイプで機能性が一段とアップ。
【用途】
・重量のある機械や測定器の積載、バイスなどを取り付けて使用可能。
・防振アジャスターを標準装備。
・様々なサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
・金工工作台や専門学校等でも使用可能。

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量作業台KWタイプ 中板2枚付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャビネット以外のオプションはありますか?
A
各サイズに応じた架台やワークライトを取り揃えております。
Q耐震固定は可能ですか?
A
耐震固定金具のオプションもありますので、ぜひご検討ください。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量作業台KWタイプ 中板2枚付
重量作業台KWタイプ
重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800
大型作業台 重量KWタイプ
中量作業台(下棚2枚付)
中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,610-46,824 -59,597 -186,808 -62,141 -90,581 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)20002000200020002000800
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング