17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

通常単価(税別)
68,57773,118
税込単価
75,43580,430
通常出荷日:10日目

任意の高さに調整可能で、あらゆる作業に適している昇降式作業台。【特長】・高さ730〜980mmの範囲で...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

写真左:アジャスター φ30(直径30mm)、高さ35mm。 写真右:天板断面図、中はこのようになっている。

写真左:アジャスター φ30(直径30mm)、高さ35mm。
写真右:天板断面図、中はこのようになっている。

図面

GUD-096

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー) GUD-096図面

GUD-127

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー) GUD-127図面

天板断面図

GUD-096/GUD-127

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

作業台の操作方法

作業台の操作方法 1.テーブルを水平に引き上げる。(または押し下げる)2.任意の位置でストッパーを踏み込みロックさせる。※再度高さ調整をする場合はストッパーを手前へ戻し、1,2の作業を繰り返す。

1.テーブルを水平に引き上げる。(または押し下げる)
2.任意の位置でストッパーを踏み込みロックさせる。
※再度高さ調整をする場合はストッパーを手前へ戻し、1,2の作業を繰り返す。

使用方法

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー) 取扱説明書-1ガスバネ式昇降作業台(アイボリー) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 天板サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
900×600×25
37
1個
1200
750
1200×750×25
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,577
( 75,435 )
10日目
73,118
( 80,430 )
10日目

詳細情報

基本情報

任意の高さに調整可能で、あらゆる作業に適している昇降式作業台。
【特長】
・高さ730〜980mmの範囲で任意の高さに調整可能!ストロークは余裕の250mm!
・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整可能。
・ストッパーを足で踏み込むだけでロックされ、高さ変更が非常にスムーズに可能。
・無段階で高さ調節が可能。ガスバネ式なのでメンテナンス不要。油漏れの心配なし。
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
【用途】
・頻繁に高さを変える作業に最適。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワークを載せたまま高さの調整は可能ですか?
A
安全面を考慮して高さを調整する際は、天板の上には何も載せないで下さい。
Qメンテナンスは必要ですか?
A
ガスバネ式ですのでメンテナンスは不要です。
Qアイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付
ハンドル昇降式軽量作業台
ギヤー式昇降作業台
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格68,577-62,400153,522 -254,745 -100,138 -100,099 -
通常出荷日10日目19日目8日目6日目3日目3日目
商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台
高さ (mm)730~980580~830700~900680〜1080740~1040740~1040
均等荷重(kg)100100300300(積載時昇降最大荷重100)300300
天板材質メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧---
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング