17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型作業台 重量KWタイプ

大型作業台 重量KWタイプ

通常単価(税別)
186,808239,375
税込単価
205,489263,313
通常出荷日:3日目

ワイドな天板で耐荷重2,000kgの大型作業台【特長】・天板寸法2,400×1,200mmの大型作業台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 間口 (mm)
    2400
  • 奥行 (mm)
    1200
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    2000
  • 天板材質
    リノリューム張
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板材質詳細
    サカエリューム(重量タイプ)
  • カラー
    サカエグリーン
  • 天板カラー
    グリーン
  • 内寸 (mm)
    W1025+1025×D940×H428
  • 天板サイズ (mm)
    2400×1200×38
  • アジャスター
    M16×P2.0

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オプション品一覧

作業台本体キャビネット耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KWF-24122400×1200×740mmグリーンNKL-11DNKL-22DNKL-33D1200mm用グリーンAJ-FSKM16
KWF-2412T

製品仕様

KWF - 2412の外観 W2,400×D1,200×H740mm 質量 : 115kg

KWF - 2412の外観
W2,400×D1,200×H740mm
質量 : 115kg

KWF - 2412Tの外観 W2,400×D1,200×H740mm 質量 : 115kg

KWF - 2412Tの外観
W2,400×D1,200×H740mm
質量 : 115kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 均等耐荷重詳細(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

均等耐荷重詳細

(kg)

質量

(kg)

最小発注数量
中板なし
-
107
1個
中板付
中板:200
137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,808
( 205,489 )
3日目
239,375
( 263,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワイドな天板で耐荷重2,000kgの大型作業台
【特長】
・天板寸法2,400×1,200mmの大型作業台、2,000kgまで積載可能です。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・天板種類サカエリューム、厚み58mm
・防振アジャスター:AJ-1L独自の技術で開発された防振アジャスターで強度な衝撃や振動を吸収します。
【用途】
・金属加工、機械整備、自動車整備など幅広い分野でワークテーブルとして

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型作業台 重量KWタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業台 重量KWタイプ
一人用作業台KTタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格186,808-58,33346,42452,03556,49547,275
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)2400700900900900900
奥行 (mm)1200700600600600600
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)2000800500500500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト