ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

通常単価(税別)
77,156
税込単価
84,872
通常出荷日:3日目

奥行1,200mmの座り作業用の大型作業台。 【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非...

詳細を確認
  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

KKM-1812EI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KKM-1812EIの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
1200
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
500
天板材質
メラミン化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
天板材質詳細
-
カラー
アイボリー
天板カラー
アイボリー
内寸(mm)
W1530×D940×H440
天板サイズ(mm)
1800×1200×25
アジャスター
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
質量(kg)
58
仕様
組立時間の目安:20分

商品情報

製品特長・仕様

外観図

カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。 KKF-1812E(サカエグリーン)、KKM-1812EI(アイボリー): W1,800×D1,200×H740mm、 KKM-2412EI(アイボリー) : W2,400×D1,200×H740mm 

カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
KKF-1812E(サカエグリーン)、KKM-1812EI(アイボリー): W1,800×D1,200×H740mm、 KKM-2412EI(アイボリー) : W2,400×D1,200×H740mm 

図面

KKM-1812EI

大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm) 図面

天板断面図

KKM-1812EI

大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm) 取扱説明書-1大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
KKM-1812EI

天板材質

天板材質詳細

カラー

天板カラー

アジャスター

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
メラミン化粧
-
アイボリー
アイボリー
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
58
組立時間の目安:20分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,156
( 84,872 )
3日目

詳細情報

基本情報

奥行1,200mmの座り作業用の大型作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重500kg。
・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
【用途】
・長物の製品を置くことができる作業台。奥行きがあるため逆側からも作業が可能。
・W2400タイプには中板のオプションがあり、下段も収納可能でスペースを無駄にしない。

ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)の型番KKM-1812EIのページです。 型番KKM-1812EIに関する仕様情報を記載しております。
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャビネットはいくつ取付可能ですか。
A
W1800は2個、W2400は4個取付可能です。前後に取付も可能です。(同位置の前後には取付できません)
Q天板の交換は可能ですか。
A
可能です。VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
Qアイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエ山金工業
通常価格77,156142,87623,59537,492169,03344,053
通常出荷日3日目3日目4日目2日目3日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1800240090012002400600
奥行 (mm)120012006006001100450
高さ (mm)740740740650~950740800~1100
均等荷重(kg)50050030015050020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト