ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 中量作業台KTタイプ |
|
サカエ 中量作業台KTタイプ(組立式) |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 |
|
サカエ 作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト) |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。【特長】・オプ...
詳細を確認| 作業台本体 | 中板 | キャビネット | 耐震固定金具 固定金具2個 ロックナット2個 | 昇降台車 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 寸法 (間口×奥行×高さ) | カラー | 型番 | 適合天板寸法 | カラー | 1段 | 2段 | 3段 | 適合作業台 奥行寸法 | カラー | 4輪車 | 6輪車 | |
| KV-393I | 900×750×740mm | アイボリー | CKK-9075NI | 900×750mm用 | アイボリー | NKL-11IB | NKL-22IB | NKL-33IB | 750mm用 | アイボリー | AJ-FSKM16 | - | - |
| KV-393SN | 900×800×740mm | グリーン | CKK-9075N | 900×800mm用 | グリーン | NKL-11B | NKL-22B | NKL-33B | 800mm用 | グリーン | |||
| KV-493I | 1200×750×740mm | アイボリー | CKK-1275NI | 1200×750mm用 | アイボリー | NKL-11IB | NKL-22IB | NKL-33IB | 750mm用 | アイボリー | KTW-127DPSI | ||
| KV-493SN | 1200×800×740mm | グリーン | CKK-1275N | 1200×800mm用 | グリーン | NKL-11B | NKL-22B | NKL-33B | 800mm用 | グリーン | KTW-127DPS | KTW-127Q6DPS | |
| KV-593I | 1500×750×740mm | アイボリー | CKK-1575NI | 1500×750mm用 | アイボリー | NKL-11IB | NKL-22IB | NKL-33IB | 750mm用 | アイボリー | - | - | |
| KV-593SN | 1500×800×740mm | グリーン | CKK-1575N | 1500×800mm用 | グリーン | NKL-11B | NKL-22B | NKL-33B | 800mm用 | グリーン | KTW-157DPS | KTW-157Q6DPS | |
| KV-693I | 1800×750×740mm | アイボリー | CKK-1875NI | 1800×750mm用 | アイボリー | NKL-11IB | NKL-22IB | NKL-33IB | 750mm用 | アイボリー | KTW-187DPSI | KTW-187Q6DPSI | |
| KV-693IG | グリーン | CKK-1875N | グリーン | NKL-11B | NKL-22B | NKL-33B | グリーン | KTW-187DPS | KTW-187Q6DPS | ||||
| KV-693SN | 1800×800×740mm | グリーン | CKK-1875N | 1800×800mm用 | グリーン | NKL-11B | NKL-22B | NKL-33B | 800mm用 | グリーン | KTW-187DPS | KTW-187Q6DPS | |
| KV-703I | 1800×900×740mm | アイボリー | CKK-1890NI | 1800×900mm用 | アイボリー | NKL-11IC | NKL-22IC | NKL-33IC | 900mm用 | アイボリー | - | - | |
| KV-703IG | グリーン | CKK-1890N | グリーン | NKL-11C | NKL-22C | NKL-33C | グリーン | KTW-189DPS | |||||
外観図

サカエリューム天板タイプ

スチール天板タイプ

メラミン天板タイプ









通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,412円 ( 51,053円 ) | 3日目 |
44,682円 ( 49,150円 ) | 3日目 |
55,823円 ( 61,405円 ) | 3日目 |
55,433円 ( 60,976円 ) | 3日目 |
64,987円 ( 71,486円 ) | 3日目 |
64,466円 ( 70,913円 ) | 3日目 |
80,945円 ( 89,040円 ) | 3日目 |
78,515円 ( 86,367円 ) | 3日目 |
70,825円 ( 77,908円 ) | 3日目 |
82,112円 ( 90,323円 ) | 3日目 |
82,664円 ( 90,930円 ) | 3日目 |
本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。
【特長】
・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。
・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。
【用途】
・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。
・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。
・学校関係では金工台としても使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
実験用中量作業台(特殊アクリル天板)
0通常価格(税別):63,774円~

トラスコ中山
帯電防止マット張りAE型軽量作業台
0通常価格(税別):39,487円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
上棚 YUR-A型 背面取付用
0通常価格(税別):7,631円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~