17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

軽量作業台SELタイプ

通常単価(税別)
25,71644,717
税込単価
28,28849,189
通常出荷日:3日目~10日目

均等耐荷重250kgの軽量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢で...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 天板への穴あけや穴あけを伴う機器などの固定は、天板の強度を低下させます。無用な事故を避けるため、天板への穴あけは行わないでください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段
2段
3段
適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
SEL-0960P900×600×740mmダークグレーCKK-9060ND900×600mm用ダークグレーNKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用ホワイトCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
SEL-0975P900×750×740mmCKK-9075ND900×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1260P1200×600×740mmCKK-1260ND1200×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1275P1200×750×740mmCKK-1275ND1200×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1560P1500×600×740mmCKK-1560ND1500×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1575P1500×750×740mmCKK-1575ND1500×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1860P1800×600×740mmCKK-1860ND1800×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1875P1800×750×740mmCKK-1875ND1800×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1890P1800×900×740mmCKK-1890ND1800×900mm用NKL-S10WCNKL-S20WCNKL-S30WC900mm用

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-0960P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-0975P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-1260P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-1275P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-1560P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-1575P

軽量作業台SELタイプ:関連画像

SEL-1875P/SEL-1890P

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
900×600×740mmSEL-0960P15kg
900×750×740mmSEL-0975P17kg
1200×600×740mmSEL-1260P18kg
1200×750×740mmSEL-1275P20kg
1500×600×740mmSEL-1560P22kg
1500×750×740mmSEL-1575P27kg
1800×600×740mmSEL-1860P23kg
1800×750×740mmSEL-1875P29kg
1800×900×740mmSEL-1890P32kg
品番本体有効寸法
AB
SEL-0960P
SEL-0975P
630
630
448
528
SEL-1260P
SEL-1275P
930
930
448
528
SEL-1560P
SEL-1575P
1230
1230
448
528
SEL-1860P
SEL-1875P
SEL-1890P
1530
1530
1530
448
528
678

製品の基本仕様・特長

軽量作業台SELタイプ:関連画像

脚部には樹脂製アジャスターを標準装備。床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。

図面

SEL-0960P

軽量作業台SELタイプ SEL-0960P図面

SEL-0975P

軽量作業台SELタイプ SEL-0975P図面

SEL-1260P

軽量作業台SELタイプ SEL-1260P図面

SEL-1275P

軽量作業台SELタイプ SEL-1275P図面

SEL-1560P

軽量作業台SELタイプ SEL-1560P図面

SEL-1575P

軽量作業台SELタイプ SEL-1575P図面

SEL-1860P

軽量作業台SELタイプ SEL-1860P図面

SEL-1875P

軽量作業台SELタイプ SEL-1875P図面

SEL-1890P

軽量作業台SELタイプ SEL-1890P図面

外形図

軽量作業台SELタイプ:関連画像

本体寸法

天板断面図

SEL-0960P/SEL-0975P/SEL-1260P/SEL-1275P/SEL-1560P/SEL-1575P/SEL-1860P/SEL-1875P/SEL-1890P

軽量作業台SELタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台SELタイプ 取扱説明書-1軽量作業台SELタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

内寸

(mm)

天板サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
W630×D448
900×600×21
15
1個
900
750
W630×D528
900×750×21
17
1個
1200
600
W930×D448
1200×600×21
18
1個
1200
750
W930×D528
1200×750×21
20
1個
1500
600
W1230×D448
1500×600×21
22
1個
1500
750
W1230×D528
1500×750×21
27
1個
1800
600
W1530×D448
1800×600×21
23
1個
1800
750
W1530×D528
1800×750×21
29
1個
1800
900
W1530×D678
1800×900×21
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,716
( 28,288 )
3日目
28,261
( 31,087 )
10日目
29,062
( 31,968 )
3日目
31,438
( 34,582 )
3日目
36,218
( 39,840 )
3日目
37,442
( 41,186 )
3日目
37,222
( 40,944 )
3日目
39,311
( 43,242 )
3日目
44,717
( 49,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

均等耐荷重250kgの軽量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。本体がダークグレー色、天板がポリエステルで美観が良い。
・キャビネットは左右使い易い位置にセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
・W1,500・1,800mmタイプには2個取付けも可能。カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
・脚部にはアジャスターが付いているため、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。
【用途】
・大学の研究室や工場では機器用台として開発部署や一時置き台等に便利。
・医療研究現場では採血台・処置台にも最適。組立作業や梱包作業、検品作業と幅広く使用可能。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 天板への穴あけや穴あけを伴う機器などの固定は、天板の強度を低下させます。無用な事故を避けるため、天板への穴あけは行わないでください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台SELタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
最終検査工程の作業台として使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している、製品の最終検査工程の作業台として使用しています。最終検査工程で製品を広げて検査するため、作業スペース...もっと読む
1人が参考にしています。
作業用
5
満足度:5.0
この商品は自社内で作業するための作業台として購入・使用しています。作業台自体が軽く、グラつきなどもなく、自社の作業に適し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台SELタイプ
軽量作業台SELタイプ移動式
軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)
軽量作業台KKタイプ
軽量作業台 (基本タイプ)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格25,716-30,746 -40,894 -32,787 -24,247 -19,685 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目3日目〜4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740805740810740740
均等荷重(kg)250150300150350300
天板材質ポリ化粧ポリ化粧ステンレスポリ化粧--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング