17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂天板

樹脂天板

通常単価(税別)
30,48350,702
税込単価
33,53155,772
通常出荷日:3日目

豊富なバリエーションのサカエ天板。【特長】・天板サイズが同じであれば、全てのサイズ種類で取り替えが可能...

詳細を確認

ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

樹脂天板 ダークグレー

KHCー1275TC 間口1,200 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 800×510mm KHCー1575TC 間口1,500 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,100×510mm KHCー1875TC 間口1,800 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,400×510mm KHC-1890TC 間口1,800 x 奥行900 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,400×660mm●本体との組み合わせで 250~400kg で使用可能

KHCー1275TC 間口1,200 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 800×510mm
KHCー1575TC 間口1,500 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,100×510mm
KHCー1875TC 間口1,800 x 奥行750 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,400×510mm
KHC-1890TC 間口1,800 x 奥行900 x 天板厚30mm、取付ピッチ 1,400×660mm
●本体との組み合わせで 250~400kg で使用可能

天板種類及び断面図

アクリル系樹脂天板の構造

 

アクリル系樹脂天板の構造

 

各天板サイズのピッチ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅寸法(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅寸法

(mm)

奥行寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
1200
750
1枚
1個
1500
750
1枚
1個
1800
750
1枚
1個
1800
900
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,483
( 33,531 )
3日目
38,753
( 42,628 )
3日目
44,314
( 48,745 )
3日目
50,702
( 55,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションのサカエ天板。
【特長】
・天板サイズが同じであれば、全てのサイズ種類で取り替えが可能。
【用途】
・耐薬品性に優れている実験用天板は薬品を使用する工場・研究所・官庁等幅広い現場におすすめ。
・当社仕様の作業台の天板交換のみでの使用も可能。

ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂天板
軽量作業台用天板 メラミン天板
軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)
作業台 オプション天板(軽量用)
帯電防止マット張作業台天板
作業台用オプション 天板(実験・中量用/メラミン)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格30,483-14,083 -12,730 -13,917 -37,859 -21,775
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
天板材質詳細アクリル系樹脂-ポリエステルサカエリューム帯電防止マット張メラミン(パーチクル)
カラーダークグレーホワイトパールホワイト---
天板カラーダークグレー-パールホワイトサカエグリーンアイボリーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング