17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

通常単価(税別)
10,15416,473
税込単価
11,16918,120
通常出荷日:3日目

サカエ作業台専用のオプション中棚。 【特長】 ・均等耐荷重50kg。 ・多少重い物でも楽々収納すること...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
オプション固定棚の外観

オプション固定棚の外観

規格表

適合天板寸法○品番質量
W900×D750mm533006 KK-0975KW5kg
W1200×D750mm533002 KK-1275KW7kg
W1500×D750mm533003 KK-1575KW9kg
W1800×D750mm533004 KK-1875KW11kg

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
W900×D750
5
1枚
4個
W1200×D750
7
1枚
4個
W1500×D750
9
1枚
4個
W1800×D750
11
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,154
( 11,169 )
3日目
11,940
( 13,134 )
3日目
13,554
( 14,909 )
3日目
16,473
( 18,120 )
3日目

詳細情報

基本情報

サカエ作業台専用のオプション中棚。
【特長】
・均等耐荷重50kg。
・多少重い物でも楽々収納することができる。
・棚受各4個付。
・作業台下の有効活用。中棚に収納すれば卓上・足元がスッキリ。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組立ライン等で、お使いの作業台に便利な物置きとして使用可能。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)
作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm
作業台用オプション中板(パールホワイト)
作業台用オプション中板(ダークグレー)
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
軽量作業台KA・KAD用オプションキャビネット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格10,154-16,755 -4,285 -3,814 -18,471 -14,845 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
均等耐荷重詳細(kg)棚板1枚あたり50引出し1段あたり30中板1枚あたり50中板1枚あたり50--
カラーホワイトホワイトホワイトダークグレーアイボリーパールホワイト(抗菌粉体塗装)
付属品棚受各4個キャビネット取付金具2本付--キャビネット取付金具×2キャビネット取付金具2本付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト