17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

軽量高さ調整作業台 TKK8タイプ パールホワイト

通常単価(税別)
41,20164,456
税込単価
45,32170,902
通常出荷日:3日目~10日目

高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
900×600×800~1000047071 TKK8-096LW22kg
900×750×800~1000047072 TKK8-097LW24kg
900×900×800~1000047070 TKK8-099LW26kg
間口×奥行×高さ○品番質量
1200×600×800~1000047077 TKK8-126LW24kg
1200×750×800~1000047073 TKK8-127LW26kg
1200×750×800~1000047078 TKK8-129LW28kg
 
間口×奥行×高さ○品番質量
1500×600×800~1000047079 TKK8-156LW28kg
1500×750×800~1000047074 TKK8-157LW33kg
1500×900×800~1000047080 TKK8-159LW39kg
間口×奥行×高さ○品番質量
1800×600×800~1000047081 TKK8-186LW32kg
1800×750×800~1000047075 TKK8-187LW37kg
1800×900×800~1000047076 TKK8-189LW43kg

図面 ※一部型番のみ

TKK8-096LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-096LW図面

TKK8-097LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-097LW図面

TKK8-127LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-127LW図面

TKK8-157LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-157LW図面

TKK8-187LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-187LW図面

TKK8-189LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm TKK8-189LW図面

天板断面図

TKK8-096LW/TKK8-097LW/TKK8-099LW/TKK8-126LW/TKK8-127LW/TKK8-129LW/TKK8-156LW/TKK8-157LW/TKK8-159LW/TKK8-186LW/TKK8-187LW/TKK8-189LW

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

内寸

(mm)

天板サイズ

(mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
W630×D448
900×600×21
4549347109824
22
1個
900
750
W630×D528
900×750×21
4549347109831
24
1個
900
900
W630×D678
900×900×21
4549347161105
26
1個
1200
600
W930×D448
1200×600×21
4549347161112
24
1個
1200
750
W930×D528
1200×750×21
4549347109848
26
1個
1200
900
W930×D678
1200×900×21
4549347161129
28
1個
1500
600
W1230×D448
1500×600×21
4549347161136
28
1個
1500
750
W1230×D528
1500×750×21
4549347109855
33
1個
1500
800
W1230×D678
1500×900×21
4549347161143
39
1個
1800
600
W1530×D448
1800×600×21
4549347161150
32
1個
1800
750
W1530×D528
1800×750×21
4549347109862
37
1個
1800
900
W1530×D678
1800×900×21
4549347109879
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,201
( 45,321 )
3日目
44,943
( 49,437 )
10日目
55,710
( 61,281 )
3日目
48,352
( 53,187 )
3日目
49,860
( 54,846 )
3日目
57,410
( 63,151 )
3日目
54,042
( 59,446 )
3日目
58,573
( 64,430 )
3日目
64,456
( 70,902 )
3日目
56,403
( 62,043 )
3日目
58,792
( 64,671 )
3日目
64,093
( 70,502 )
8日目

詳細情報

基本情報

高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません
・美観に優れたパールホワイト色で脚部の伸縮が自由で脚部には目盛りが付いています
【用途】
・工場や倉庫は勿論の事、工場以外でも病院の処置台や採血台に利用可能
・ミシン台、実習テーブルと幅広い範囲で使用できる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台 TKK8タイプ パールホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調整作業台 TKK8タイプ パールホワイト
軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)
昇降作業台(パールホワイト)
軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm
軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格41,201-43,012 -64,07735,57749,565 -44,460 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)800~1000800~1000700~900740~940740~1040900~1100
均等荷重(kg)200200100200300200
天板材質ポリ化粧リノリューム張ポリ化粧ポリ化粧-リノリューム張
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング