ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm |
|
サカエ 軽量小型作業台 |
|
サカエ 作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) |

作業台専用のオプションキャビネット。 【特長】・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利。・既存のサカエ作...
詳細を確認
NKL - 10W◯の外観
作業台奥行寸法 : A : 600mm用、B : 750mm用、C : 900mm用がはいる。

引出し内寸法
仕切板の取り付けはできない。
間口×奥行×高さ : 500×500×83mm
質量 : 6kg
キャビネット取り付け金具2本付
均等耐荷重 : 30kg



作業台専用のオプションキャビネット。
【特長】
・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利。
・既存のサカエ作業台へは後付けが可能。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組み立てライン等で、作業台に便利な小物や工具入れとして。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
0通常価格(税別):10,847円~

サカエ
作業台用オプション中板(ダークグレー)
0通常価格(税別):3,814円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

山金工業
ロジスタンド用オプション LED照明
0通常価格(税別):8,643円

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式
5通常価格(税別):113,142円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm/H953mm)
4.5通常価格(税別):19,403円~

トラスコ中山
オールステンレス作業台(SUS304)
0通常価格(税別):113,375円~