ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 作業台用転倒防止金具 |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
サカエ 耐震固定金具(アジャスター軸径M16用) |
|
サカエ アジャスター |


※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90L)は付属していません。
取付可能作業台


【特長】
・軽量作業台に取付けて使用できる、専用のオプション耐震固定金具
・固定金具、ロックナット各2個付
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組立ライン等で、お使いの作業台を床固定し、耐震対策に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

トラスコ中山
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
0通常価格(税別):8,364円

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
0通常価格(税別):15,260円~

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):6,181円

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

サカエ
作業台用オプション 架台1段仕様
0通常価格(税別):30,200円

山金工業
ロジスタンド用オプション LED照明
0通常価格(税別):8,643円

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~