17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャイニングリフレクター Re-18044

シャイニングリフレクター Re-18044

通常単価(税別)
779821
税込単価
857903
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    180
  • 粘着・テープ
    有り
  • 商品種類
    角型
  • 厚さ (mm)
    8
  • 材質
    (反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
オレンジ
蛍光タイプ、2孔あり(φ5)
1個
クリア
蛍光タイプ、2孔あり(φ5)
5個
ライム
2孔あり(φ5)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
2日目
820
( 902 )
9日目

詳細情報

基本情報

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動車用反射器、光電センサー用反射ミラーなどに最適です。

【特長】
・オリジナル製品「シャイニングリフレクター」は光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
・再帰性反射とは、普通の反射とは異なり、光がどのような方向から当たっても、光源に向かってそのまま反射するよう、光学的に工夫した反射方法です。
・これを身に付けておくと、車のヘッドライトの光が当たるとその光は、光源である車に向かってそのまま反射します。
・シャイニングリフレクターは視線誘導標、道路用反射板を始め、コンクリートブロック、車止め鉄道資材、看板・サイン、建装、ディスプレー用品など幅広い用途で使われております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャイニングリフレクター Re-18044のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャイニングリフレクター Re-18044
シャイニングリフレクター Re-100
シャイニングリフレクター Re-240
シャイニングリフレクター Re-62
シャイニングリフレクター Re-120
シャイニングリフレクター Re-121
メーカーHOWAHOWAHOWAHOWAHOWAHOWA
通常価格779-673 -560 -319 -412 -412 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜9日目3日目〜在庫品1日目〜9日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)405018362518
サイズ(長手)(mm)18010024062120121
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング