17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャイニングリフレクター R-200

シャイニングリフレクター R-200

通常単価(税別)
2,051
税込単価
2,256
通常出荷日:9日目

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    丸型
  • サイズ(丸) (φ)
    200
  • 粘着・テープ
    有り
  • 商品種類
    丸型
  • 厚さ (mm)
    8
  • 材質
    (反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

仕様

最小発注数量
オレンジ
蛍光タイプ
5個
クリア
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051
( 2,256 )
9日目
2,051
( 2,256 )
9日目

詳細情報

基本情報

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動車用反射器、光電センサー用反射ミラーなどに最適です。

【特長】
・オリジナル製品「シャイニングリフレクター」は光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
・再帰性反射とは、普通の反射とは異なり、光がどのような方向から当たっても、光源に向かってそのまま反射するよう、光学的に工夫した反射方法です。
・これを身に付けておくと、車のヘッドライトの光が当たるとその光は、光源である車に向かってそのまま反射します。
・シャイニングリフレクターは視線誘導標、道路用反射板を始め、コンクリートブロック、車止め鉄道資材、看板・サイン、建装、ディスプレー用品など幅広い用途で使われております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャイニングリフレクター R-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャイニングリフレクター R-200
シャイニングリフレクター R-100
シャイニングリフレクター R-80
シャイニングリフレクター R-60
シャイニングリフレクター R-27
シャイニングリフレクター HTD-01R
メーカーHOWAHOWAHOWAHOWAHOWAHOWA
通常価格2,051443373 -294 -432 -2,600
通常出荷日9日目3日目〜9日目9日目2日目〜2日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状丸型丸型丸型丸型丸型文字・記号型
サイズ(丸)(φ)200100806027-
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
商品種類丸型丸型丸型丸型丸型矢印
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト