17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石ピカ TMK1-WAS-009

石ピカ

通常単価(税別)
13,432
税込単価
14,775
通常出荷日:5日目

鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから長期間守るウエットタイプの防カビ・防汚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保護剤
  • 特長1
    鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから守ります。
  • 特長2
    洗浄後の美しさとツヤのある濡れ色仕上げが長時間持続します。
  • 特長3
    酸焼けした御影・大理石・タイル・ガラスを、塗布するだけであっという間に元通りに仕上げます。
  • 内容量
    1缶(1L)

型番:

TMK1-WAS-009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMK1-WAS-009の仕様・寸法情報

商品タイプ
保護剤
特長1
鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから守ります。
特長2
洗浄後の美しさとツヤのある濡れ色仕上げが長時間持続します。
特長3
酸焼けした御影・大理石・タイル・ガラスを、塗布するだけであっという間に元通りに仕上げます。
内容量
1缶(1L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMK1-WAS-009

内容量

最小発注数量
1缶(1L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
5日目

詳細情報

基本情報

鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから長期間守るウエットタイプの防カビ・防汚保護剤です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石ピカの型番TMK1-WAS-009のページです。 型番TMK1-WAS-009に関する仕様情報を記載しております。
石ピカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石ピカ
くろすくり~ん
トレールンA
アクトリン
トレールンO
洗浄剤 オイルハンターストロング
メーカーテムスケミカルテムスケミカルテムスケミカルテムスケミカルテムスケミカル東京硝子器械
通常価格13,43214,3282,899 -4,952 -4,3907,825 -
通常出荷日5日目4日目在庫品1日目〜3日目3日目6日目
商品タイプ保護剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤
特長1鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから守ります。塗布してサッと拭き取るだけ、ラクラク施工・1液のみでしつこい汚れを徹底除去・タバコのヤニ、手垢、静電気焼けからカビ汚れまで幅広く対応簡単・スピーディーな作業が実現刷毛で塗るだけで木材を傷めず復元たった一液の簡単作業でラクラク-
特長2洗浄後の美しさとツヤのある濡れ色仕上げが長時間持続します。-----
特長3酸焼けした御影・大理石・タイル・ガラスを、塗布するだけであっという間に元通りに仕上げます。-----
内容量1缶(1L)1本(4L)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト