ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ネバロック

ネバロック NS-2291
通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:8日目

大型の家具や冷蔵庫、タンス等の転倒防止対策に最適です。粘着材とバネが衝撃を吸収します。【特長】・NS-...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

NS-2291
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-2291の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
サイズ(mm)
90X82X63
材質
ABS樹脂
内容量
1パック(2個)

型番リスト

表示件数
型番
NS-2291

サイズ

(mm)

材質

内容量

最小発注数量
90X82X63
ABS樹脂
1パック(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
8日目

詳細情報

基本情報

大型の家具や冷蔵庫、タンス等の転倒防止対策に最適です。粘着材とバネが衝撃を吸収します。

【特長】
・NS-2291…ノーマルタイプ:樹脂を使ったT字型のタイプ。
・ネジ・クギを使わず簡単に家具の固定ができます。
・NS-2292…プレートタイプマルチ:スチールプレートを使ったL字型のタイプ。
・接合部分が可動するので取り付けが簡単です。
・NS-2293…プレートタイプロング:スチールプレートを使ったL字型のロングタイプ。
・大きな隙間がある家具に適しています。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネバロックの型番NS-2291のページです。 型番NS-2291に関する仕様情報を記載しております。
ネバロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネバロック
Gマット(粘着マット)
落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ
耐震マット エコタイプ
リンクストッパー
リンクホルダー連結用 70cm
メーカーノムラテックトラスコ中山アズワンプロセブンリンテック21リンテック21
通常価格2,616996 -1,600 -2,150 -3,1951,200
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ家具転倒防止用金具転倒防止マット家具転倒防止用金具転倒防止マット転倒防止プレート家具転倒防止用金具
内容量1パック(2個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト