17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンツースリーバッグ T-500M

通常単価(税別)
3,160
税込単価
3,476
通常出荷日:1日目

【特長】・移動に便利な長めの手提げショルダー・折りたたむと超コンパクトです

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    500
  • 重量 (g)
    1020
  • 材質
    高品質ポリエステル
  • 内容量
    1個

型番:

T-500M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-500Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
奥行(mm)
300
高さ(mm)
500
幅(mm)
500
重量(g)
1020
材質
高品質ポリエステル
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-500M

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160
( 3,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動に便利な長めの手提げショルダー
・折りたたむと超コンパクトです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンツースリーバッグ T-500Mの型番T-500Mのページです。 型番T-500Mに関する仕様情報を記載しております。
ワンツースリーバッグ T-500Mのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場用
4
満足度:4.0
工具箱に常時準備しています。 急な荷物の増量時に開いて使用しています。 大変便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンツースリーバッグ T-500M
Mr.ツールバッグ MB-4500
Mr.ツールバックKS MB-3
ワーキング専用リュック MB-300R
ツールバッグティストTBT-3500
ツールバッグティストTBT-5600
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格3,1604,3793,1285,4303,9726,001
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
奥行(mm)300200170210200205
高さ(mm)500300160450240325
幅(mm)500455510300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング