17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ツールバック MB-270H

通常単価(税別)
5,8324,554
税込単価
6,4155,009
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PVC加工で耐久性抜群、耐光性抜群、収納性抜群です・全面プロ仕様、多機能ポケットを配置してお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • サイズ(φ×H) (mm)
    φ270×300
  • 重量 (g)
    1268
  • 補足説明
    吊り下げフック付
  • 材質
    高品質ポリエステル
  • 内容量
    1個

型番:

MB-270H
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポリエステルとラバーのコラボレーション。スタイル・耐久性UP。

  • サイズ(L×W×H):φ270×300mm
  • 使いやすいメッシュポケット付
  • 補強リング入
  • 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
  • 現場作業等に便利な、吊り下げフック付。(単管サイズにピッタリフィット!ベルト調整可能)
  • 高品質ポリエステル:耐久性・耐光性にすぐれた素材を使用しております。
  • PVC加工:強度面、防水面にも優れたコーティング加工に仕上げております。
  • フルオープン
  • 折りたたみ可

MB-270Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
サイズ(φ×H)(mm)
φ270×300
重量(g)
1268
補足説明
吊り下げフック付
材質
高品質ポリエステル
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-270H

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8324,554
( 5,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC加工で耐久性抜群、耐光性抜群、収納性抜群です
・全面プロ仕様、多機能ポケットを配置しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mr.ツールバック MB-270Hの型番MB-270Hのページです。 型番MB-270Hに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ツールバック MB-270Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ツールバック MB-270H
Mr.チョイスバッグ CB-230
Mr.ツールバッグ MB-4500
ワーキング専用リュック MB-300R
Mr.ツールバックKS MB-3
Mr.ツールバックKS MB-4
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格5,8321,6034,3795,4303,1284,892
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ(φ×H)(mm)φ270×300φ230×250----
重量(g)126845011508505501550
補足説明吊り下げフック付5ポケット、丸型ショルダー付多機能ポケット8個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング