17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大久保鋏ケース カン付 BLG-04

大久保鋏ケース カン付

通常単価(税別)
1,139
税込単価
1,253
通常出荷日:4日目

【特長】・丹念に仕上げられた革が使い込むほどその表情を変える。・ぜひ、長く使い込んであなたなりの一品を...

詳細を確認

型番:

BLG-04
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLG-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
285
幅(mm)
140
奥行(mm)
30
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLG-04

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139
( 1,253 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丹念に仕上げられた革が使い込むほどその表情を変える。
・ぜひ、長く使い込んであなたなりの一品を育てて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大久保鋏ケース カン付の型番BLG-04のページです。 型番BLG-04に関する仕様情報を記載しております。
大久保鋏ケース カン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大久保鋏ケース カン付
Real black line 大久保鋏ケース
Real black line 剪定鋏ケース
ノミケース1寸用
ノミケース1寸4分用
カッターケース ブラックライン 200×70×45mm
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,1391,068797925940997
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)285230220250250200
幅(mm)14013575557070
奥行(mm)303030303045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング