17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm SL-33

カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:4日目

【特長】・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。・ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 長さ (mm)
    200
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    55
  • 特長
    高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。
  • 内容量
    1個

型番:

SL-33
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
200
幅(mm)
70
奥行(mm)
55
特長
高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-33

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。
・ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mmの型番SL-33のページです。 型番SL-33に関する仕様情報を記載しております。
カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm
カッターケース ブラックライン 200×70×45mm
ミゼットカッター差 ヌメ革ライン
万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85
ノミケース1寸用
大久保鋏ケース カン付
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,0969971,2191,6659251,139
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)200200230270250285
幅(mm)7070908555140
奥行(mm)554535353030

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング