17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

通常単価(税別)
1,6652,862
税込単価
1,8323,148
通常出荷日:4日目

【特長】・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。・ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 奥行 (mm)
    40
  • 特長
    高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
195
85
1個
5個
210
125
1個
5個
200
70
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,665
( 1,832 )
4日目
2,292
( 2,521 )
4日目
2,862
( 3,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。
・ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ8吋 幅(mm) 70~125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ8吋 幅(mm) 70~125
電工袋 幅(mm) 190
カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm
万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85
ミニポケ
マルチファンクション カッターケース
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,665-3,0331,0961,6652,6062,563
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダー
奥行(mm)40120553512055
特長高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。職人気質の本格レザーツールバッグ。高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。職人気質の本格レザーツールバッグ。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌。今までに無い新しい機能を詰め込んだアイテムです。
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング