17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプラッシュバッグ

スプラッシュバッグ

通常単価(税別)
1,4752,070
税込単価
1,6232,277
通常出荷日:4日目~8日目

今までにない機能性が生み出す個性的なフォルム。それは、あらゆるシーンに対応するスタイリッシュなデザイン...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

内容量

最小発注数量
110
125
55
1個
5個
155
140
65
1個
5個
140
160
70
1個
5個
120
90
70
1個
5個
150
150
70
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005
( 2,206 )
4日目
2,070
( 2,277 )
8日目
1,475
( 1,623 )
4日目
1,770
( 1,947 )
4日目
2,005
( 2,206 )
4日目

詳細情報

基本情報

今までにない機能性が生み出す個性的なフォルム。
それは、あらゆるシーンに対応するスタイリッシュなデザインを実現しました。
ワーキングシーンからタウンまで幅広いフィールドで真価を発揮します。
【特長】
・身に纏ったのは、機能性という名の新しいスタイル。
・ワーキングシーンからタウンまで幅広いフィールドで真価を発揮します。
・60cmベルトまで装着可能。
・VR-01:サイドのカッターポケットは未使用時は折りたたんでおくことができます。
・VR-05:右ポケットのジッパーを開くと500mlペットボトルが収納可能。
・VR-07:右ポケットのジッパーを開くと500mlペットボトルが収納可能。
・未使用時にはカッター等が収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプラッシュバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプラッシュバッグ
トライアルバッグ
1WAYバッグ
ミニポケ
カッターケース ブラックライン 200×70×45mm
電工袋 幅(mm) 170~195
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,475-1,267 -1,5092,6069972,919 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグ
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング