17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マチ付釘袋 PS-33R

マチ付釘袋

通常単価(税別)
4,078
税込単価
4,486
通常出荷日:4日目

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、160...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1個

型番:

PS-33R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-33Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
230
幅(mm)
170
奥行(mm)
110
特長
より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-33R

長さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

内容量

最小発注数量
230
170
110
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,078
( 4,486 )
4日目

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。

【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マチ付釘袋の型番PS-33Rのページです。 型番PS-33Rに関する仕様情報を記載しております。
マチ付釘袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マチ付釘袋
釘袋 幅(mm) 230~320
ウエストサポーターベルト付
腰袋 2段
ハイブリッド電工袋
万能パーツ腰袋
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格4,0783,033 -2,5491,9223,8501,674
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目9日目
商品タイプ箱・ケース腰ベルト
商品用途ツールホルダーキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグパーツケース
特長より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。職人気質の本格レザーツールバッグ。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグより強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
内容量1個1個1本1個1個1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト