17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエストサポーターベルト付 PS-110R

ウエストサポーターベルト付

通常単価(税別)
2,549
税込単価
2,804
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、160...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 長さ (mm)
    750 ~1200
  • 幅 (mm)
    110
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1本

型番:

PS-110R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-110Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
750 ~1200
幅(mm)
110
特長
より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PS-110R

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。

【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強。
・内面は通気性の良いメッシュクッションで蒸れを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエストサポーターベルト付の型番PS-110Rのページです。 型番PS-110Rに関する仕様情報を記載しております。
ウエストサポーターベルト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエストサポーターベルト付
ミゼットカッターケース 260×105mm
プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R
ミニポケ
充電ドリルケース
万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格2,5491,2382,9902,6061,1111,665
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
商品タイプ腰ベルト箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)750 ~1200260310210275270
幅(mm)1101051951358085
特長より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。職人気質の本格レザーツールバッグ。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング