17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエストサイドバッグ

ウエストサイドバッグ

通常単価(税別)
1,1352,043
税込単価
1,2492,247
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、168...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

内容量

最小発注数量
95
125
50
1個
1個
170
115
50
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,043
( 2,247 )
4日目

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。
【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、1680Denier(デニール)採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエストサイドバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエストサイドバッグ
電工袋 幅(mm) 170~195
ミニレベルケース
万能パーツ腰袋
内装用腰袋 幅(mm) 220・265
Noah 剪定鋏ケース
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,135-2,919 -8251,6744,1591,210
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダーパーツケースキャリーバッグツールホルダー
特長より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグパフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグより強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング