17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内装用腰袋 幅(mm) 220・265 PS-08R

内装用腰袋 幅(mm) 220・265

通常単価(税別)
4,159
税込単価
4,575
通常出荷日:4日目

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、160...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1個

型番:

PS-08R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-08Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
幅(mm)
220
奥行(mm)
130
高さ(mm)
195
特長
より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-08R

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
220
130
195
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,159
( 4,575 )
4日目

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。

【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内装用腰袋 幅(mm) 220・265の型番PS-08Rのページです。 型番PS-08Rに関する仕様情報を記載しております。
内装用腰袋 幅(mm) 220・265のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装用腰袋 幅(mm) 220・265
電工袋 幅(mm) 190
釘袋 幅(mm) 230~320
電工袋 幅(mm) 170~195
腰袋 2段
万能ツール差 幅(mm) 90
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格4,1593,0333,033 -2,919 -1,9221,423
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
特長より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。職人気質の本格レザーツールバッグ。職人気質の本格レザーツールバッグ。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ前後左右に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング