17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能パーツポケット PS-04R

万能パーツポケット

通常単価(税別)
2,376
税込単価
2,614
通常出荷日:4日目

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、160...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 長さ (mm)
    195
  • 幅 (mm)
    155
  • 奥行 (mm)
    100
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1個

型番:

PS-04R
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-04Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
長さ(mm)
195
幅(mm)
155
奥行(mm)
100
特長
より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-04R

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376
( 2,614 )
4日目

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。

【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能パーツポケットの型番PS-04Rのページです。 型番PS-04Rに関する仕様情報を記載しております。
万能パーツポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能パーツポケット
万能ツール差 リアルブラックライン
万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85
カッターケース ブラックライン 200×70×45mm
電工袋 幅(mm) 190
ラチェット差 丁番付
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格2,3761,3951,6659973,0331,100
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダー
長さ(mm)195270270200230285
幅(mm)15585857019060
奥行(mm)10035354512050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング