17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工袋 幅(mm) 170~195

電工袋 幅(mm) 170~195

通常単価(税別)
2,9193,090
税込単価
3,2113,399
通常出荷日:4日目

より強く、そしてよりタフに。最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性のDNA超堅牢素材、160...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 特長
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 段数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

段数

内容量

最小発注数量
230
170
110
-
1個
5個
245
195
100
2
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,919
( 3,211 )
4日目
3,090
( 3,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに。最強の遺伝子はここへたどり着いた。
【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier(デニール)採用
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工袋 幅(mm) 170~195のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工袋 幅(mm) 170~195
電工袋 幅(mm) 190
釘袋 幅(mm) 230~320
万能ツール差 幅(mm) 90
内装用腰袋 幅(mm) 220・265
ハイブリッド電工袋
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格2,919-3,0333,033 -1,4234,1593,850
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグ
特長より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。職人気質の本格レザーツールバッグ。職人気質の本格レザーツールバッグ。前後左右に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング