17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ドリルケース NA-12

充電ドリルケース

通常単価(税別)
1,111
税込単価
1,222
通常出荷日:4日目

【特長】・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 長さ (mm)
    275
  • 幅 (mm)
    80
  • 特長
    パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
  • 内容量
    1個

型番:

NA-12
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
275
幅(mm)
80
特長
パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA-12

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝手の良いこだわりのデザイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電ドリルケースの型番NA-12のページです。 型番NA-12に関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルケース
プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R
アイロン ツールケース4
カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm
ミゼットカッターケース 260×105mm
電工袋 幅(mm) 190
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格1,1112,9902,2151,0961,2383,033
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
長さ(mm)275310130200260230
幅(mm)801959070105190
特長パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグより強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。今までにない機能性が生み出す個性的なフォルム。それは、あらゆるシーンに対応するスタイリッシュなデザインを実現しました。ワーキングシーンからタウンまで幅広いフィールドで真価を発揮します。高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。職人気質の本格レザーツールバッグ。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング