17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能ツールケース NA-10

万能ツールケース

通常単価(税別)
962
税込単価
1,058
通常出荷日:4日目

【特長】・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝...

詳細を確認

型番:

NA-10
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
275
幅(mm)
95
特長
パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA-10

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
275
95
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝手の良いこだわりのデザイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ツールケースの型番NA-10のページです。 型番NA-10に関する仕様情報を記載しております。
万能ツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ツールケース
万能パーツポケット
万能ツール差 幅(mm) 90
万能パーツ腰袋
ツールケース1
マルチファンクション 万能剪定鋏ケース
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタープロスタープロスター
通常価格9622,3761,4231,6741,1082,320
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーキャリーバッグツールホルダーパーツケースツールホルダーツールホルダー
特長パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグより強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。前後左右に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ前後左右に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。二つのカシメで他にない完全補強、ベルトに当たる製品内部に滑り止めや、着脱安易なネジ式ベルト通しを搭載するなど、新しい機能を詰め込みました。
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング