17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチバケット PS-1700B

ワンタッチバケット

通常単価(税別)
3,806
税込単価
4,187
通常出荷日:4日目

アイデア次第で使い方自由な作業袋。【特長】・3秒で組立可能。・縦方向の変形に強い。仕切板を立てれば4通...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • カラー
  • 高さ (mm)
    320
  • 幅 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    300
  • 特長
    仕切板を立てれば、4通りの収納が可能
  • 内容量
    1個

型番:

PS-1700B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3秒で組立OK

PS-1700B

PS-1700B

アイディア次第で使い方自由

アイディア次第で使い方自由

PS-1700Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
カラー
高さ(mm)
320
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
特長
仕切板を立てれば、4通りの収納が可能
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-1700B

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,806
( 4,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

アイデア次第で使い方自由な作業袋。
【特長】
・3秒で組立可能。
・縦方向の変形に強い。仕切板を立てれば4通りの収納が可能。
・H320×W450×D300mm。
・L型仕切りつき。
【用途】
・現場での作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチバケットの型番PS-1700Bのページです。 型番PS-1700Bに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチバケット
プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm
胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル
胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)
職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック
職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄
メーカープロスタープロスターTJMデザインタジマツールトラスコ中山職人作職人作
通常価格3,8061,5376,9637,1281,8621,821
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
カラー
高さ(mm)320-----
幅(mm)450480----
奥行(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング