17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグネフック 76パイ 白
SK-11
保護ゴーグル 207FCV
日本光器製作所
二眼型セーフティグラス TSG-814
トラスコ中山

防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300

通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:9日目

曇り止め加工が施されているため、作業時に息がかかっても問題なく、目を保護しながら作業ができます。

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ
    セルロース0.5mm厚
  • 仕様
    くもり止め加工レンズ
  • 質量(g)
    約30
  • フレーム材質
    合成レザーバイヤステープ巻
  • 内容量
    1個

型番:

NO1300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1300の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ
セルロース0.5mm厚
仕様
くもり止め加工レンズ
質量(g)
約30
フレーム材質
合成レザーバイヤステープ巻
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1300

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
9日目

詳細情報

基本情報

曇り止め加工が施されているため、作業時に息がかかっても問題なく、目を保護しながら作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300の型番NO1300のページです。 型番NO1300に関する仕様情報を記載しております。
防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
作業用(薪割)
4
満足度:4.0
簡素なつくりだが、レンズの透明度が高く、とても軽いため、装着感は良い。 価格も手ごろ。
0人が参考にしています。
屋外作業時のドライアイ対策
4
満足度:4.0
屋外での作業で強風時に保護メガネだと風の巻き込みによりドライアイになるためゴーグルタイプを試してみました。通常の強風程度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300
超軽量保護メガネ 1652301JP
軽量型セーフティーゴーグル
一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980
防じんメガネ No.1210
メッシュメガネ No.1351
メーカートーヨーセフティーアズワン理研オプテックトラスコ中山トーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,115850 -9441,905 -1,0471,356
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜5日目4日目
形状ゴーグル二眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ
用途防塵-防塵防塵防塵防塵
曇り止め-
UVカット-
耐静電性-

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト