ファクトリーサプライ用品技術窓口

帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

通常単価(税別)
2,352
税込単価
2,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。【特長】・帽子の種類は問いません・レンズは...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 用途
    溶接用
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 仕様
    カズ溶接用・電気溶接用赤外線しゃ光用
  • 質量(g)
    約85
  • 特長
    帽子の種類は問いません。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。差し込み部に鉛筆差しが付いています。
  • レンズ色
    ブラウン
  • しゃ光度
    #8標準
  • レンズNo
    No.SP1400DB
  • スペアレンズ
    有り
  • 内容量
    1個

型番:

NO1400-DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1400-DBの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
溶接用
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
仕様
カズ溶接用・電気溶接用赤外線しゃ光用
質量(g)
約85
特長
帽子の種類は問いません。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。差し込み部に鉛筆差しが付いています。
レンズ色
ブラウン
しゃ光度
#8標準
レンズNo
No.SP1400DB
スペアレンズ
有り
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NO1400-DB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。
【特長】
・帽子の種類は問いません
・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製
・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい
・赤外線や紫外線から目を守ります
・ガス溶接・電気溶接にも便利です
・眼鏡をしたままでも使用可能
・レンズの上げ下げが自由
・レンズの巻上げができる
・差し込み部に鉛筆差しが付いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DBの型番NO1400-DBのページです。 型番NO1400-DBに関する仕様情報を記載しております。
帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB
レーザー用一眼型保護メガネ
紫外線用メガネ(UV-A・B用)
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
遮光用衝立(ウェルディングフェンス)
メーカートーヨーセフティー理研オプテックアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,35218,000 -6,0232,000 -630 -27,408
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目8日目
形状取付型メガネ-二眼型メガネ二眼型メガネ--
用途溶接用レーザー用遮光遮光遮光-
曇り止め-
UVカット--
耐静電性-

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト