17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大サイズヘルメット No.385 (最大65.5cm) NO385F-OT-1

特大サイズヘルメット No.385 (最大65.5cm)

通常単価(税別)
4,208
税込単価
4,629
通常出荷日:9日目

厚生労働省保護帽検定合格品のヘルメット。【特長】・特大サイズヘルメット(最大65.5cm)・通気孔付き...

詳細を確認

型番:

NO385F-OT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特大サイズヘルメット No.385の仕様

特大サイズヘルメット No.385の外観

胴体:ABS
ひさし長さ:約52mm
サイズ:59~65.5cm
重量 :約438g

内装

特大サイズヘルメット No.385の内装(OT型内装一式)

特大サイズヘルメット No.385の内装(OT型内装一式)

特大サイズヘルメット No.385の内装(ライナー)

特大サイズヘルメット No.385の内装(ライナー)

  • ※ 上記ライナーはNo.385F-OT専用です。

労働安全衛生規則の規格には次のような種類があり、下記のような記号で表示してあります。
A→飛来・落下物用:物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減する為のもの。
B→墜落時保護用:墜落による危険を防止又は軽減する為のもの。(内面にスチロールライナーが入っている)

NO385F-OT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
質量(g)
約438
サイズ
約52cm
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO385F-OT-1

内容量

最小発注数量
ホワイト
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,208
( 4,629 )
9日目

詳細情報

基本情報

厚生労働省保護帽検定合格品のヘルメット。
【特長】
・特大サイズヘルメット(最大65.5cm)
・通気孔付き
・帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
【用途】
・法律で定める危険な作業などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大サイズヘルメット No.385 (最大65.5cm)の型番NO385F-OT-1のページです。 型番NO385F-OT-1に関する仕様情報を記載しております。
特大サイズヘルメット No.385 (最大65.5cm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大サイズヘルメット No.385 (最大65.5cm)
ヘルメット 特大Lサイズ No.170LF
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#150-AMZ(EPA)
FRP樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#154-EPZ(EPA)
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーDICプラスチック谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格4,2083,1954,7963,8113,4696,678
通常出荷日9日目2日目〜1日目6日目6日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト