17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光シールテープ No.7068

通常単価(税別)
575
税込単価
633
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

10mm幅の蓄光シールテープ。【特長】・太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光・晴天の自然光で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 用途
    蓄光
  • サイズ幅 (mm)
    10X110
  • 質量(g)
    約4
  • 材質
    PVC製
  • 仕様
    晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。
  • 内容量
    1袋(5枚)

型番:

NO7068
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
  • 約8時間視認が可能です。
  • 晴天の自然光では約10分、40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します。
 
  • PVC製
  • 製品重量:約4g(1枚)

NO7068の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
用途
蓄光
サイズ幅(mm)
10X110
質量(g)
約4
材質
PVC製
仕様
晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。
内容量
1袋(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NO7068

内容量

最小発注数量
1袋(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10mm幅の蓄光シールテープ。
【特長】
・太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光
・晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します
・約8時間の視認が可能です
【用途】
・ヘルメット等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光シールテープ No.7068の型番NO7068のページです。 型番NO7068に関する仕様情報を記載しております。
蓄光シールテープ No.7068のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光シールテープ No.7068
カミーボ(ハーフキャップ型) No.76 フリー
ケーボー(軽作業用帽子) No.80
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
取替え用ひさし
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格575480828 -7081,105735 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜4日目1日目〜4日目
商品タイプステッカー帽子帽子内装外装内装
用途蓄光汗水吸い取る-暑さ対策に取替え用部品ニオイ対策に
サイズ幅(mm)10X110-----
質量(g)約4約8約165193615
材質PVC製ソフトタッチの不織布製ABS樹脂---

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト