17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塵埃用コンパクトマスク No.1550

通常単価(税別)
469
税込単価
516
通常出荷日:5日目

【特長】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい・抗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 質量 (g)
    30
  • 特長
    建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
  • 内容量
    1個

型番:

NO1550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1550の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
質量(g)
30
特長
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1550

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469
( 516 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい
・抗菌処理加工をしているので衛生的です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塵埃用コンパクトマスク No.1550の型番NO1550のページです。 型番NO1550に関する仕様情報を記載しております。
塵埃用コンパクトマスク No.1550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塵埃用コンパクトマスク No.1550
取替用防塵フィルター NO.1510
取替式防じんマスク 交換用ろ過材
電動ファン付呼吸用保護具
TMK-76U2T用ろ過材
全面形面体6000シリーズ用レンズカバー
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー重松製作所重松製作所トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格469195660 -47,227 -8923,923
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体取替用パーツ取替用パーツマスク本体取替用パーツマスク本体
商品用途一般作業用一般作業用取替式防じん電動ファン付防じん取替式防じん取替式防じん
質量(g)30-----
特長建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。----
内容量1個1袋(3枚)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト