17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク No.1702

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。・接顔面が顔のラインに沿っ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS1
  • 吸気抵抗
    45Pa以下
  • 排気抵抗
    45Pa以下
  • 粒子捕集効率(NaCI)
    80%以上
  • 使用限度時間
    9時間
  • 特長
    特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。金属部品を一切使用していないので廃棄時の分別が簡単です。後頭部フック引掛け式しめひも。簡単にしめひもの長さ調節が行えます。

型番:

NO1702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1702の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS1
吸気抵抗
45Pa以下
排気抵抗
45Pa以下
粒子捕集効率(NaCI)
80%以上
トラスココード
-
使用限度時間
9時間
特長
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。金属部品を一切使用していないので廃棄時の分別が簡単です。後頭部フック引掛け式しめひも。簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
内容量
1袋(2枚)

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1702

トラスココード

内容量

最小発注数量
-
1袋(2枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
・抗菌処理を施してあります。
・金属部品を一切使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
・後頭部フック引掛け式(フック式)しめひも簡単にしめひもの長さ調節が行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク No.1702の型番NO1702のページです。 型番NO1702に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク No.1702のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク No.1702
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
N95マスク No.1795
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティースリーエムジャパンユニ・チャームトーヨーセフティー
通常価格597649 -8,3904,50110,7251,591
通常出荷日5日目5日目4日目1日目1日目9日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん一般作業用
規格DS1DS2DS2DS1N95N95
吸気抵抗45Pa以下70Pa以下70Pa以下---
排気抵抗45Pa以下70Pa以下70Pa以下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング