17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業ベルト レギュラー・ロングサイズ

通常単価(税別)
1,076
税込単価
1,184
通常出荷日:9日目

【仕様】・強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工。・商品タイプ:作業ベルト

型番:

NO700-L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO700-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
詳細タイプ
ロングサイズ
JANコード
4962087200802
質量(g)
約150
長さ(mm)
1430
幅(mm)
35
内容量
1本

絞り込み条件

  • カラー

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO700-L

カラー

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
ロングサイズ
4962087200802
約150
1430
35
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,076
( 1,184 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工。
・商品タイプ:作業ベルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業ベルト レギュラー・ロングサイズの型番NO700-Lのページです。 型番NO700-Lに関する仕様情報を記載しております。
作業ベルト レギュラー・ロングサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業ベルト レギュラー・ロングサイズ
柔らかいベルト ロングサイズ No.1012
デラックスベルト 静電気防止
静電気防止ベルト No.935
綿製ローラーベルト No.32
綿製ローラーベルト R-40
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,0761,5001,7131,182 -842900
通常出荷日9日目9日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
内容量1本1個1個1個1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング