17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製) BC-1

ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:7日目

トーヨーセフティー用ヘルメットのアゴヒモ。【特長】・ワンタッチ式やスライド式、ビニール製等用意。

  • 商品タイプ
    外装
  • 質量(g)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

BC-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トーヨーセフティー用ヘルメットのアゴヒモの特長

商品外形図

商品外形図

品番タイプ
NO.BC-1備長炭入りワンタッチ式13mm幅

BC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
幅(mm)
13
詳細タイプ
備長炭入りワンタッチ式(消臭マイナスイオン効果)
質量(g)
50
JANコード
4962087100393
内容量
1個

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-1

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
13
備長炭入りワンタッチ式(消臭マイナスイオン効果)
4962087100393
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
7日目

詳細情報

基本情報

トーヨーセフティー用ヘルメットのアゴヒモ。
【特長】
・ワンタッチ式やスライド式、ビニール製等用意。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)の型番BC-1のページです。 型番BC-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヘルメットの紐の交換に
5
満足度:5.0
使用していたヘルメットの紐が切れて使用できない状態だった。 ただ、紐が切れてるだけで、ヘルメット自体は使えるので、 紐だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格300113113113173125
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ外装-----
質量(g)50-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト