17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用アゴヒモ一式 (No.110~171、No.300~396F)

ヘルメット用アゴヒモ一式 (No.110~171、No.300~396F)

通常単価(税別)
522800
税込単価
574880
通常出荷日:9日目

ヘルメット用アゴヒモ一式【特長】・ワンタッチ式やスライド式、ネクタイ式等から選べる。【用途】・No.1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 用途
    NO.110~170、NO.300~392F用
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘルメット用アゴヒモ一式:関連画像

アゴヒモ一式の外観

ヘルメット用アゴヒモ一式:関連画像

ワンタッチ式の外観

No.C-9:大型ワンタッチ式(16mm幅)
No.BC-2:ワンタッチ式(備長炭入りテープ:消臭マイナスイオン効果)

  • ※ 製品には、No.C-1が標準装備されています。(13mm幅)
  • ※ No.171にはNo.BC-2が、No.390F、391F、392Fには、No.SB-2が標準装備されています。
  • ※ No.160用は取付部品が異なります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
-
ワンタッチ式(備長炭入りテープ:消臭マイナスイオン効果)
4962087104773
1個
10個
16
大型ワンタッチ式
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
9日目
800
( 880 )
9日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット用アゴヒモ一式
【特長】
・ワンタッチ式やスライド式、ネクタイ式等から選べる。
【用途】
・No.110~171、No.300~396F用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用アゴヒモ一式 (No.110~171、No.300~396F)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用アゴヒモ一式 (No.110~171、No.300~396F)
蓄光シールテープ No.7068
ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格522-575233 -113113113
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ外装-----
用途NO.110~170、NO.300~392F用-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト