17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックレール用先端金具 No.5100 NO5100D

トラックレール用先端金具 No.5100

通常単価(税別)
1,341
税込単価
1,475
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

トラックレール用先端金具。【特長】・ベルト長さ:90mm・ベルト幅:50mm・最大使用力:3.25kN...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • ベルト長さ
    90mm
  • ベルト幅
    50mm
  • 使用荷重
    400kg以下
  • タイプ
    トラックレール用先端金具
  • 内容量
    1個

型番:

NO5100D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トラックレール用先端金具 No.5100の仕様

No.5100Dの外観

No.5100Dの外観
タイプ:デルタフック

No.5100Rの外観

No.5100Rの外観
タイプ:リング

共通事項

  • ベルト長さ:90mm
  • ベルト幅:50mm
  • 使用荷重:400kg以下

NO5100Dの仕様・寸法情報

種類
その他
ベルト長さ
90mm
ベルト幅
50mm
使用荷重
400kg以下
先端形状
デルタリング
タイプ
トラックレール用先端金具
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 先端形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NO5100D

先端形状

内容量

最小発注数量
デルタリング
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341
( 1,475 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トラックレール用先端金具。
【特長】
・ベルト長さ:90mm
・ベルト幅:50mm
・最大使用力:3.25kN(331kg)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックレール用先端金具 No.5100の型番NO5100Dのページです。 型番NO5100Dに関する仕様情報を記載しております。
トラックレール用先端金具 No.5100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックレール用先端金具 No.5100
1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)
メーカートーヨーセフティーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,34110,4841,0392,1106,2018,871
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類その他ラチェット式カムバックル式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
ベルト長さ90mm固定側:0.2m、調整側:12m固定側:0.22m、調整側:1.8m固定側:0.35m、調整側:4.7m固定側:0.33m、調整側:8m固定側:0.42m、調整側:4.6m
ベルト幅50mm50mm25mm25mm50mm31.7mm
使用荷重400kg以下-----
タイプトラックレール用先端金具-----

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング