17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

落葉よけ雨どいネット

通常単価(税別)
1,215
税込単価
1,337
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

枯葉・落葉・雪除けによる雨といの詰まりを解消する防護ネット。【特長】・ネットが6m分で大変お得。・取付...

詳細を確認

型番:

N-2421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

枯葉・落葉をシャットアウト

N-2421

N-2421

商品中身

商品中身

  • ネット:約16x600cm
  • 取り付け専用パーツ:15本入
  • 枯葉、落ち葉の飛来物による雨とい詰まりを解消。
  • 詰まりからくる雨といの水漏れ破損を軽減。
  • 雪よけ効果も得られる。

特長

枯葉・落葉が雨といにたまるとつまりや水漏れの原因に

枯葉・落葉が雨といにたまるとつまりや水漏れの原因に

雨といネットをつけると

雨といネットをつけると

枯葉・落葉が雨といへの落下を防止

枯葉・落葉が雨といへの落下を防止

枯葉・落葉をシャットアウト

枯葉・落葉をシャットアウト

取り付けイメージ断面図

取り付けイメージ断面図

N-2421の仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
0.16X6
厚さ(mm)
1
内容量
1セット(ネット×1、取付専用パーツ×15)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
N-2421

内容量

最小発注数量
1セット(ネット×1、取付専用パーツ×15)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215
( 1,337 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

枯葉・落葉・雪除けによる雨といの詰まりを解消する防護ネット。
【特長】
・ネットが6m分で大変お得。
・取付け簡単。専用パーツを雨といのフチにはめてネットを取付けるだけでOK。
・雪よけ効果も得られる。
【用途】
・飛来物(枯葉・落葉)による雨といの詰まり防止に最適。
・詰まりから来る雨といの水の流れの悪さや水漏れ、雨といの破損等の防止に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落葉よけ雨どいネットの型番N-2421のページです。 型番N-2421に関する仕様情報を記載しております。
落葉よけ雨どいネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネットのカットは簡単に行うことはできますか?
A
はさみで簡単にカットできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落葉よけ雨どいネット
緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)
防草フェルト 黒
防草シート(耐候3~5年)
防護ネット
軽い防鳥ネット BTYNシリーズ
メーカーノムラテック酒井化学工業ダイオ化成トラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格1,2156,51227,1919,0962,0445,540 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ防護ネット養生シート防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ
幅×長さ(m)0.16X61X301×201×501×2-
厚さ(mm)120.5~10.18~0.2--
内容量1セット(ネット×1、取付専用パーツ×15)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング