17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワルターW-CTIW C

通常単価(税別)
1,1113,125
税込単価
1,2223,438
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

OSG-WALTERのインサートです。被削材、加工形態に合わせてインサート材質、ブレーカ形状が選定可能...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 形状(型番頭文字)

    • 逃げ角

    • 被削材

    • 利用可能コーナー数

    • 材種

    • 呼び

    • 被削材詳細

    • ツールNo

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    形状(型番頭文字)

    逃げ角

    被削材

    利用可能コーナー数

    材種

    呼び

    被削材詳細

    ツールNo

    サイズ

    寸法 内接円径B

    (mm)

    寸法 厚さT

    (mm)

    A×B

    (mm)

    L

    (mm)

    チップ径 Dc

    (mm)

    最小発注数量
    その他
    P(11°)
    鋼 / 鋳鉄
    2
    WAP35
    APGW15T308R-A57
    -
    8057401
    -
    -
    3.97
    15.88×9.52
    -
    -
    10個
    A(85°平行四辺形)
    P(11°)
    鋳鉄
    2
    WAK15
    APKT15T3PDR-F55
    -
    8059350
    -
    -
    3.97
    15.88×9.52
    -
    -
    10個
    L(長方形)
    N(0°)
    鋳鉄
    4
    WAK15
    LNGX130708R-L55
    -
    8058100
    -
    -
    7.5
    13.6×11
    -
    -
    10個
    L(長方形)
    N(0°)
    鋳鉄
    4
    WAK15
    LNMU150812-F57T
    -
    8058940
    -
    -
    8
    15×14
    -
    -
    10個
    O(正八角形)
    D(15°)
    非鉄金属
    8
    WK10
    ODHT0605ZZN-G88
    アルミニウム/非鉄合金
    8033976
    -
    -
    5.56
    15.88×15.88
    -
    -
    10個
    その他
    その他
    鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
    2
    WPM
    P2701-3
    炭素鋼/合金鋼/鋳鋼/耐熱鋼/可鍛鋳鉄
    8010723
    -
    -
    3.18
    15×9.52
    -
    -
    10個
    その他
    P(11°)
    鋳鉄
    2
    WKM
    P27215-3
    -
    8030703
    -
    -
    3.18
    15×9.52
    -
    -
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,575
    ( 1,733 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,433
    ( 1,576 )
    1日目
    2,507
    ( 2,758 )
    2日目
    3,125
    ( 3,438 )
    3日目
    2,185
    ( 2,404 )
    1日目
    1,111
    ( 1,222 )
    1日目
    1,409
    ( 1,550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    OSG-WALTERのインサートです。被削材、加工形態に合わせてインサート材質、ブレーカ形状が選定可能です。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワルターW-CTIW Cのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    切削研磨
    4
    満足度:4.0
    使用歴1年。 切削研磨機に使用。 柔軟に使えて汎用性が高い刃具です。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qオーエスジーのチップ、P26315R16-WTP35の材種「WTP35」が廃盤になったため、代替え品として材種違いのP26315R16-WAP35を案内されたが、材種「WTP35」と「WTP35」は性能上、どう違うのか教えて欲しい。
    A
    最も大きな違いは、「WAP35」は「WTP35」よりも、切削速度が30%~50%早く出来ます(その分、加工時間を短縮できます)。但し、「WTP35」は、一般鋼、合金鋼、鋳鉄、タグタイル鋳鉄まで対応しているのに対し、
    「WAP35」は、一般鋼、合金鋼、タグタイル鋳鉄までの対応となっており、鋳鉄は対応しておりません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワルターW-CTIW C
    イスカル C チップ COAT ヘリタング
    サンドビック コロミル365用チップ K20W
    Cカッターミニ用スローアウェイチップ
    超高送り加工用両面 LNGU06-W
    Cカッター用超硬チップ
    メーカーオーエスジーイスカルサンドビック大昭和精機タンガロイ大昭和精機
    通常価格1,111-1,218 -2,9469382,2202,136 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目3日目〜1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング