ツール用品技術窓口

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ NO.2036-25
通常単価(税別)
7,8006,809
税込単価
8,5807,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【製品仕様】・内臓スケールにより被検物を照合観察し、そのすぐれた解像力と、明るさを有効に使用することが...

詳細を確認

型番:

NO.2036-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.2036-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
25
ライト有無
スケール有無
特長
内臓スケールにより被検物を照合観察し、そのすぐれた解像力と、明るさを有効に使用することができ、またその利用範囲を一層広げる事ができます。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.2036-25

倍率

(倍)

最小発注数量
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8006,809
( 7,490 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・内臓スケールにより被検物を照合観察し、そのすぐれた解像力と、明るさを有効に使用することができ、またその利用範囲を一層広げる事ができます

商品情報

【商品仕様】
・<型番:NO.2036-25>
・携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
・倍率:25倍

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プの型番NO.2036-25のページです。 型番NO.2036-25に関する仕様情報を記載しております。
ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
微小な傷の観察・測定
5
満足度:5.0
スケールが内蔵されており測定が可能です。 先端部が透明な樹脂カバーになっており 観察に十分な明るさが確保できます。 ペン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ
パラサイト・ルーペ   
マグネット・ルーペ   
LEDライト付ポケットルーペ
ポケットルーペ(角)
ポケットルーペ(丸)
メーカー東海産業東海産業東海産業池田レンズ工業コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格7,8003,2831,2008,787754 -1,563 -
通常出荷日3日目5日目3日目1日目2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプマイクロスコープ手持ちルーペカップルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
特長内臓スケールにより被検物を照合観察し、そのすぐれた解像力と、明るさを有効に使用することができ、またその利用範囲を一層広げる事ができます。 大レンズの倍率が2.5倍で、小レンズの部分が合成倍率5倍になっています。マグネットの吸着性を利用し、スチール製品の平面上や傾斜面上で固定し、容易に移動使用することができます。特にノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ等の目盛読取部に吸着使用すると、本尺副尺の目盛読取が安定した状態で拡大精査され、目測による誤差が解消され便利です。 ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング