17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パラサイト・ルーペ   

通常単価(税別)
3,283
税込単価
3,611
通常出荷日:5日目

倍率2.5倍の大型レンズに直径20mmの小レンズを接合させ、5倍にも使えるアィディアルーぺ。

型番:

NO.1989
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1989の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2.5 ~ 5
ライト有無
スケール有無
有効長(mm)
20 ~ 75
質量(g)
111
寸法(mm)
80φ×170
特長
大レンズの倍率が2.5倍で、小レンズの部分が合成倍率5倍になっています。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO.1989
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283
( 3,611 )
5日目

詳細情報

基本情報

倍率2.5倍の大型レンズに直径20mmの小レンズを接合させ、5倍にも使えるアィディアルーぺ。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率有効長ライト有無スケール有無
NO.1989手持ちルーペ2.5~5倍20~75mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラサイト・ルーペ   の型番NO.1989のページです。 型番NO.1989に関する仕様情報を記載しております。
パラサイト・ルーペ   のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラサイト・ルーペ   
マグネット・ルーペ   
ルーペ
LEDアームルーペ
まるごとルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー東海産業東海産業ホーザンホーザンコンテック(ライト)池田レンズ工業
通常価格3,2831,2004,32032,800924 -8,787
通常出荷日5日目3日目3日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペカップルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)5 / 2.5511 / 52.12(面積倍率:約4.5)310
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
有効長(mm)20 / 7527----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング