17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シュタインハイル・ルーペ(7~20倍)

通常単価(税別)
5,450特別価格
税込単価
5,995特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ポケットに入る小型サイズながら、色収差の補正された3枚の合成レンズを装備。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

倍率

(倍)

有効長

(mm)

質量

(g)

特長

最小発注数量
7
16
22
広い視野にわたって優れた解像力を発揮する。 古典的高級ルーぺ。
1個
14
12
18
広い視野にわたって優れた解像力を発揮する。 古典的高級ルーぺ。
1個
20
7
18
広い視野にわたって優れた解像力を発揮する。 古典的高級ルーぺ。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4504,756
( 5,232 )
3日目
5,4504,756
( 5,232 )
3日目
5,4504,756
( 5,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポケットに入る小型サイズながら、色収差の補正された3枚の合成レンズを装備。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率有効長ライト有無スケール有無
NO.1985-14手持ちルーペ14倍12mm
NO.1985-20手持ちルーペ20倍7mm
NO.1985-7手持ちルーペ7倍16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュタインハイル・ルーペ(7~20倍)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
視野がかなり広く、見え方がクリアで観察しやすい(x14)
5
満足度:5.0
今までPeakのルーペは3種類(x7~x30)ほど使用しておりましたが、このルーペは明らかに見え方がきれいです。 視野の...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュタインハイル・ルーペ(7~20倍)
マグネット・ルーペ   
パラサイト・ルーペ   
LEDワイドライトルーペ(7倍)
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
メーカー東海産業東海産業東海産業エッシェンバッハシンワ測定トラスコ中山
通常価格5,4501,2003,28310,8323,6303,611 -
通常出荷日3日目3日目5日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
寸法(mm)39×24×2230φ×43×2080φ×170---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング